QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK - 导线连接器
1414697

导线连接器,product family: QPD,接线方式: 快速免剥线,位数: 3+PE,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带一个QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 10 mm ... 13 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展