实用信息
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
安装连接器
CP-QPD 3/4X1,5 - 编码条
CP-QPD 3/4X1,5
-
编码条
1414729
红色防插错编码,推入QUICKON连接器,可间隔90°。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
QPD
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1414729
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6ZWX
产品关键代码
AF6ZWX
GTIN
4055626033198
单件重量(含包装)
0.35 g
单件重量(不含包装)
0.32 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.002千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
穿板式连接
保护盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助