QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - 穿板式连接
1414680

穿板式连接,接线方式: 滑插连接技术 (用于符合DIN 46247-2的滑插式套管)/ 快速免剥线,位数: 3+PE, M20,针式插头,0.5 mm2 ... 1.5 mm2,690 V,17.5 A,PA,黑色,带QUICKON螺母,编码: 防插错编码条,电缆外径: 10 mm ... 13 mm,1.5 mm2

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备