PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
安全模块
2986232
可自由组态的安全模块有20个安全输入和4个安全输出,4个信号,2个时钟和2个接地开关输出,可通过总线网关进行诊断,满足SIL 3,Cat. 4类/PL e,SIL 3安全等级,EN 50156,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全设备 |
| 应用 | 急停按钮 |
| 光栅 | |
| 安全门 | |
| 双手控制 | |
| 可用扩展模块的数量 | 1 (通过PSR-TBUS的最大持续电流:4 A) |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 响应时间 | 最大 30 ms (加上PSR-TS-SDOR4的响应时间) |
| 恢复时间 | < 10 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 6372 mW (在a = 20,b = 2,c = 4,e = 2,Iclock = 100 mA,Isignal = 100 mA,IOut/GND = 2 A,IOut/Out = 2 A时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | USB |
| TBUS DIN导轨,用于扩展模块和总线耦合器 | |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压 US | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC (A1/A2) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 110 mA |
| 极限持续电流 | 最大 6 A (用于环通电流路径A1/A1和A2/A2) |
| 滤波时间 | 典型值 20 ms (取决于负载,在电压骤降US的情况下) |
| 保护电路 | 是的,在工作电压限制范围内 |
| 状态显示 | 3 x LED (绿色),1 x LED (红色) |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字,HTL型 |
| 输入数量 | 10 (双通道,最高达SIL 3) |
| 20 (单通道,最高达SIL 2) | |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (用于安全关断) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 电缆长度 | 最大 2000 m |
| 状态显示 | 20 x 绿色LED(每个输入端1个LED) |
| 电耗量 | 典型值 4 mA |
| 数字量 | |
| 输出数目 | 4 (安全半导体输出,最高达Cat. 4(根据EN ISO 13849-1的要求)) |
| 2 (负切换输出) | |
| 保护电路的注意事项 | 是的,在工作电压限制范围内 |
| 短路保护 | 是 |
| 输出电压 | < 5 V (低态) |
| 漏电流 | 最大 2 mA |
| 最大电容负载 | 最大 1 µF (电子元件) |
| 最大感性负载 | 见“保护回路” |
| 极限持续电流 | 2 A (每通道,见降容) |
| 2 A (所有输出的总电流) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC (通过24 V/0 V供电) |
| 额定输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
| 状态显示 | 4 x 绿色LED(每个输出端1个LED) |
| 测试脉冲 | < 1 ms |
| 信号 | |
| 输出说明 | 数字 |
| 输出数目 | 4 |
| 电压 | 24 V DC (通过24 V/0 V供电) |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 短路保护 | 是 |
| 时钟 | |
| 输出说明 | 数字 |
| 输出数目 | 2 |
| 电压 | 24 V DC (通过24 V/0 V供电) |
| 极限持续电流 | 100 mA |
| 测试脉冲 | < 1 ms |
| 短路保护 | 是 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 宽度 | 67.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | d (1通道参数设置) |
| e (2通道参数设置) | |
| 安全数据: EN 50156 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 最大 3 (参照IEC 61508) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (请见附录“在高于海拔2000 m处使用PSR-TRISAFE模块”) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,有时85%) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,有时85%) |
| 冲击力(运行) | 10g (Δt = 11 ms,每个方向上三次冲击) |
| 10g (Δt = 16 ms,持续冲击,每个方向上1000次冲击) | |
| 振动(操作) | 2g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 在水平DIN导轨上 |
| 订货号 | 2986232 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA311 |
| 产品关键代码 | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| 单件重量(含包装) | 396.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 300 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS编号: 不适用) | |
适配产品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - 启动工具 2986300
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB电缆 2986135
-
SAFECONF - 组态包 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - 滤波器接线端子 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - 滤波器接线端子 2904476
-
COPYSTATION - IFS - 复制和删除站 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 数据接口 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 数据接口 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN导轨连接器 1326060
优势
用于监视急停、安全门、光栅等的安全模块可以任意组态
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
EN 50156
用于诊断和信号功能的现场总线网关连接备选
利用综合模拟和测试功能,可以迅速调试
简单的图形组态取代了复杂的编程
使用SAFECONF软件可进行轻松的图形组态
带IFS-CONFSTICK记忆棒,用于轻松存储组态数据
与多个功能兼容,用于多种安全功能
带有20个安全输入,4个安全输出,4个报警输出和2个时钟输出,宽度仅为67.5 mm。