PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
扩展模块
2986038
PSR-TRISAFE-M输入/输出扩展模块有8个安全输入端和4个可组态的通道(安全输入和输出的选择),2个时钟/警报输入,最高达SIL 3,Cat. 4/PL e,SIL 3,EN 50156标准,插拔式螺钉连接端子
提供免费下载。
下载
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 安全设备 |
应用 | PSR-TRISAFE-M 扩展模块 |
控制 | 单通道和双通道 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
响应时间 | 最大 30 ms (加上PSR-TS-SDOR4的响应时间) |
恢复时间 | < 10 s |
额定条件下的最大功耗 | 2323 mW (在f = 8,g = 2,h =4,Iclock = 50 mA,IOUT/GND = 500 mA时) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
接口 | DIN导轨TBUS用于连接主机模块,在供货范围之内 |
电源 | |
额定控制电路电源电压 US | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC (通过PSR-TBUS供电) |
额定控制电源电流IS | 通过PSR-TBUS供电 |
典型值 51.6 mA (无输入或输出端设置,A1/A2打开) | |
典型值 66 mA (所有输入端和安全输出端设置) | |
滤波时间 | 典型值 20 ms (取决于负载,在电压骤降US的情况下) |
保护电路 | 是的,在工作电压限制范围内 |
状态显示 | 1 x LED (绿色),1 x LED (红色) |
数字量 | |
输入说明 | 数字量输入 |
输入数量 | 12 (其中4可以配置为输入或输出端) |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (用于安全关断) |
输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
电缆长度 | 最大 2000 m |
状态显示 | 12个LED(绿色) |
电耗量 | 典型值 4 mA |
数字量 | |
输出数目 | 4 (如果可配置输入或输出端用作输出端) |
保护电路的注意事项 | 是的,在工作电压限制范围内 |
短路保护 | 是 |
最大电容负载 | 最大 1 µF (电子元件) |
最大感性负载 | 见“保护回路” |
额定输出电压 | 24 V DC (通过A1/A2供电) |
额定输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
状态显示 | 4 x LED (绿色) |
测试脉冲 | < 1 ms |
时钟/信号 | |
输出说明 | 数字 |
输出数目 | 2 |
电压 | 24 V DC (通过A1/A2供电) |
限制连续电流 | 50 mA |
测试脉冲 | ~ 1 ms |
短路保护 | 是 |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 黄色 |
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 2 (1通道参数设置) |
4 (2通道参数设置) | |
性能等级(PL) | d (1通道参数设置) |
e (2通道参数设置) | |
安全数据: EN 50156 | |
安全完整性水平(SIL) | 最大 3 (参照IEC 61508) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
3 (2通道参数设置) | |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
3 (2通道参数设置) | |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 (1通道参数设置) |
3 (2通道参数设置) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
最大高度 | 最大 2000 m (请见附录“在高于海拔2000 m处使用PSR-TRISAFE模块”) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,有时85%) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,有时85%) |
冲击力(运行) | 10g (Δt = 11 ms,每个方向上三次冲击) |
10g (Δt = 16 ms,持续冲击,每个方向上1000次冲击) | |
振动(操作) | 2g |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 在水平DIN导轨上 |
订货号 | 2986038 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA341 |
产品关键代码 | DNA341 |
GTIN | 4046356451871 |
单件重量(含包装) | 183 g |
单件重量(不含包装) | 130 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) |
适配产品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - 启动工具 2986300
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB电缆 2986135
-
SAFECONF - 组态包 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - 滤波器接线端子 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - 滤波器接线端子 2904476
-
COPYSTATION - IFS - 复制和删除站 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 数据接口 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 数据接口 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN导轨连接器 1326060
优势
带安全输入和输出的灵活扩展
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
EN 50156
2 个报警输出或2 个时钟输出(可使用SAFECONF进行组态)
利用综合模拟和测试功能,可以迅速调试
简单的图形组态取代了复杂的编程
与多个功能兼容,用于多种安全功能
包扩PSR-TBUS插拔式连接器(DIN导轨连接器),用于PSR-TRISAFE-M主模块
4 个安全数字量输出或4个额外数字量输入(可使用SAFECONF进行组态)
8个安全数字量输入
22.5 mm超薄壳体