cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 10 | ||||
| C | ||||
| 20 - 10 | ||||
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||
接地端子, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: PE支脚及安装螺钉,M3, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 10 | ||||
| C | ||||
| 20 - 10 | ||||
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||