UM -PROFIL
-
外形
2952020
挤压型材外壳, 基础型材, 开放式, 长度: 2000 mm, 深度: 127.5 mm, 注意:型材长度 = PCB长度 - 3 mm(UM 25和UM 45)
型材长度 = PCB长度 - 3.6 mm(UM_72、UM 100、UM_108)
型材长度 =PCB长度 - 9.5 mm (UM_122)
产品详情
| 产品类型 | 壳体 |
| 外壳类型 | 挤压型材外壳 |
| 壳体系列 | UM |
| 产品系列 | UM-Profil |
| 带通风口 | 否 |
| 尺寸图 |
|
| 深度 | 127.5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| 长度 | 2000 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 | PVC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 50 °C |
| 订货号 | 2952020 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHDBA |
| 产品关键代码 | ACHDBA |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
UM122-FE - 安装元件 2909471
-
UM 72-FE - 安装元件 2959382
-
UMK-BF - 安装法兰 2976077
-
UM 45-SEAS - 侧面组件 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - 安装元件 2959434
-
SS-ZB WH - 接触器标识 - 快速标记条 5031171
-
SS-ZB YE - 接触器标识 - 快速标记条 5031650
-
UM108-FE - 安装元件 2959463
-
UM 45-SE - 侧面组件 2906131
-
UM 45-SES - 侧面组件 2959308
-
UM 45-SEK - 侧面组件 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - 侧面组件 2959793
-
UM 72-SE - 侧面组件 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - 侧面组件 2906487
-
UM 72-SEFE/R - 侧面组件 2959353
-
UM 72-SEFE/L - 侧面组件 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - 侧面组件 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - 侧面组件 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - 侧面组件 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - 侧面组件 2709367
-
UM108-SEFE/L - 侧面组件 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - 侧面组件 2709354
-
UM108-SEFE/R - 侧面组件 2959683
-
UM108-SE-A73 - 侧面组件 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - 侧面组件 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - 侧面组件 2959735
-
UM108-SE-A60 - 侧面组件 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - 侧面组件 2959719
-
UM108-SE - 侧面组件 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - 侧面组件 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - 侧面组件 2959722
-
UM122-SEFE/R - 侧面组件 2908786
-
UM122-SEFE/L - 侧面组件 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - 侧面组件 2909442
-
UM108-SEPEF/L - 侧面组件 2906490
优势
灵活的尺寸和外形
快速安装
减少了单独壳体部件的数量,因此价格较低