UM 72-SE - 侧面组件
UM 72-SE
-
侧面组件
2959337
侧面组件,宽5 mm,PCB宽度: 72 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装基座侧
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UM
产品系列
UM72
带通风口
否
尺寸
宽度
5 mm
高度
89.6 mm
深度
22.8 mm
材料规格
颜色 (侧面元件)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 侧面元件
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
PCB数据
PCB支架数量
2
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2959337
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHDBA
产品关键代码
ACHDBA
GTIN
4017918086114
单件重量(含包装)
5.05 g
单件重量(不含包装)
4.75 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.235千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
轻松安装
灵活的尺寸和外形
减少了单独壳体部件的数量,因此价格较低
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助