UMK-BF - 安装法兰
UMK-BF
-
安装法兰
2976077
安装法兰,可直接安装在面壁上
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
法兰
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UMK
带通风口
否
尺寸
宽度
4.6 mm
高度
26 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 55 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输)
80 %
商业数据
订货号
2976077
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
ACHDCZ
产品关键代码
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
单件重量(含包装)
0.7 g
单件重量(不含包装)
0.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.009千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助