UM122-FE - 安装元件
UM122-FE
-
安装元件
2909471
UM 122 FE安装元件,用于UM 122外壳
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
底座锁扣
外壳类型
挤压型材外壳
壳体系列
UM
产品系列
UM122
尺寸
宽度
14.3 mm
高度
135.9 mm
深度
20.95 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2909471
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACHDBA
产品关键代码
ACHDBA
GTIN
4017918171674
单件重量(含包装)
10.4 g
单件重量(不含包装)
9.7 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
UL认证
认证ID: E240868
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
0.046千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助