SS-ZB WH
-
接触器标识 - 快速标记条
5031171
接触器标识 - 快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 5, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm
接触器标识 - 快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 5, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm