QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO - 电源,带保护涂层
2320898

初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 20 A

产品详情









适配产品



优势

用于最大的系统可用性IQ技术可确保最高的系统可靠性。
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,最多为6次,额定电流为12 ms
预防性功能监测
采用浸涂技术,即使在100 %湿度条件下也能提供最佳的保护

常见问题


是否能通过电源触发标准微型断路器?

是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请参考SFB配置矩阵,其可在下载区内的其他资料下获取。


电源是否能用于腐蚀性气体环境?

我们的所有QUINT POWER电源都已通过ISA G3严苛环境A组标准的测试并完全符合标准要求。


为什么电源壳体的温度高于其他制造商产品?

原因在于我们的散热设计理念:所有功率元件均布置在侧板或背板上。这种设计的优势在于可以使内部温度更低,从而延长电源使用寿命。


是否可以通过电源的输出电压运行DC OK继电器?

DC OK继电器可连接到电源的输出电压,但负载不得超过1 A。我们建议使用保护电路来实现上述目的。


来自供电网络的干扰是否会传导至电源的输出端?

不会,QUINT POWER电源采用多级转换器设计,不会传导干扰。干扰在输入电路中即已消除,不会到达电源的24 V输出端。