TRIO DIODE是TRIO POWER产品系列中的可安装在DIN导轨上的冗余模块。
通过使用冗余模块,2个同型号的电源模块可以在输出侧并联,提高输出功率或实现冗余,彼此100 % 隔离。
冗余系统适用于操作可靠性要求很高的系统。 所接电源必须足够强大,以确保所有负载的电流仅通过一个电源即可满足。 该电源的冗余结构可确保系统的长期有效性。
在出现内部设备或主控端干线供电故障时,另一部设备可在不间断的情况下自动承担所有负载供电。 浮动信号触点和LED会立即显示出冗余的损耗。
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
冗余模块
2866514
冗余模块,用于功能监视,12 ... 24V DC,2x 10A,1x 20A
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
认证ID: TA25015M| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528ABS
认证ID: 20-2022537-PDADNV
认证ID: TAA000011F适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
节能
坚固的设计
冗余永久监视
建立100%冗余系统