提供功能强大的QUINT POWER电源
QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围。
QUINT-PS/1AC/24DC/10
-
电源
2866763
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
认证ID: LR22301698TA-02NK
认证ID: TA24091MBV
认证ID: 21004/D0 BVEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528BSH
认证ID: 581RINA
认证ID: ELE333522XGABS
认证ID: 23-2355407-PDAType approved
认证ID: SI-SIQ BG 005/008DeviceNet
认证ID: 10825/06.01.2010SEMI F47
认证ID: SEMI F47DNV
认证ID: TAA000030XcCSAus
认证ID: 1897786BIS Licence Document
认证ID: R-41268801适配产品
优势
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载
带动态功率裕度SFB(选择性熔断)技术的标准断路器快速触发,最多为6次,额定电流为12 ms
用于最大的系统可用性IQ技术可确保最高的系统可靠性。
预防性功能监测
常见问题
是否能通过电源触发标准微型断路器?
是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请参考SFB配置矩阵,其可在下载区内的其他资料下获取。
电源是否能用于腐蚀性气体环境?
我们的所有QUINT POWER电源都已通过ISA G3严苛环境A组标准的测试并完全符合标准要求。
为什么电源壳体的温度高于其他制造商产品?
原因在于我们的散热设计理念:所有功率元件均布置在侧板或背板上。这种设计的优势在于可以使内部温度更低,从而延长电源使用寿命。
该电源是否提供带涂层印刷电路板和ATEX/IECEx认证的型号?
是,为此可以使用产品编号2320911 QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO。
是否可以通过电源的输出电压运行DC OK继电器?
DC OK继电器可连接到电源的输出电压,但负载不得超过1 A。我们建议使用保护电路来实现上述目的。
来自供电网络的干扰是否会传导至电源的输出端?
不会,QUINT POWER电源采用多级转换器设计,不会传导干扰。干扰在输入电路中即已消除,不会到达电源的24 V输出端。