采用ACB(自动电流平衡)技术的QUINT ORING模块可将冗余电源系统的使用寿命延长一倍。ACB技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,从而倍增电源的使用寿命。
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
冗余模块,带保护涂层
2320173
用于DIN导轨安装的有源QUINT冗余模块,采用ACB(自动电流均衡)技术并具有监控功能,输入:24 V DC,输出:24 V DC/2 x 10 A或1 x 20 A,包括已安装好的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
产品详情
UL认证
认证ID: E211944UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528DNV
认证ID: TAA000011FIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0044NK
认证ID: TA25015M| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
认证ID: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
认证ID: IECEx DEK 20.0082XCCC
认证ID: 2024322303005876cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827INMETRO
认证ID: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
认证ID: GYJ21.1003XEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102095适配产品
优势
由于负载的统一分布,因此冗余解决方案的使用寿命增长一倍
节能
冗余永久监视
建立100%冗余系统
常见问题
设备在输出侧电缆断裂或未连接时,是否会有报警信号?
否。建议使用QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10作为信号替代方案。
https://www.phoenixcontact.com/zh-cn/products/power-supply-unit-quint4-ps-1ac-24dc-5-2904600
产品是否有内置的电涌保护?
是,该产品具有32 V起的电涌保护功能。在出现电涌电压时,相应的输入就会关断,以保护负载免受危险电压冲击。这意味着可通过冗余电源为负载安全供电。故障信号通过“红色正常”继电器 (13/14) 和LED发出。
“ACB”是什么?
“ACB”代表“自动电流平衡”。并联电源输出电压中的微小差异会对电源供应的电流产生很大影响。这项技术可在0.3 V电压差值范围内平衡电流。通过平衡利用以及降低单个电源上的负载,可以使冗余系统的使用寿命延长一倍。