QUINT POWER电源,用于工厂和特殊工程,利用POWER BOOST可靠地启动高冲击电流的重型负载。 由于输入范围宽且通过各种认证,可用于全球范围内的所有工业领域。 开关输出和浮地继电器输出用于远程诊断。
QUINT-PS-100-240AC/12DC/10
-
电源
2938811
DIN导轨式电源装置12 V DC/10 A,初级开关模式,单相。
请在新系统中使用以下产品项目:2904608
产品详情
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC输入电压范围 | 90 V DC ... 350 V DC |
| 电源电压的电压类型 | AC/DC |
| 冲击电流 | < 15 A (典型) |
| 冲击电流积分 (I2t) | 1 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC频率范围 | 0 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 50 ms (120 V AC) |
| > 50 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 大约 1.5 A (120 V AC) |
| 0.6 A (230 V AC) | |
| 额定功耗 | 139 W |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 输入熔断器 | 6.3 A (慢熔断,内部) |
| 允许用的DC备用熔断器 | DC: 连接一个合适的熔断器 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| 效率 | > 84 % |
| 额定输出电压 | 12 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 11.5 V DC ... 18 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 10 A (高达60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 16 A |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 最大电容负载 | 无限 |
| 残波 | < 30 mVSS |
| 输出功率 | 120 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 50 mVSS (20 MHz) |
| 最大空载功耗 | < 4 W |
| 最大额定负载功率损耗 | < 22 W |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号: DC OK有源 | |
| 输出说明 | UOUT>0.9xUN: 高信号 |
| 最大切换电压 | ≤ 12 V |
| 输出电压 | + 12 V DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 40 mA |
| 连续负载电流 | ≤ 40 mA |
| 信号: DC OK浮点 | |
| 输出说明 | 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 |
| 最大切换电压 | ≤ 30 V AC/DC |
| 最大冲击电流 | ≤ 1 A |
| 连续负载电流 | ≤ 1 A |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 继电器触点 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出: DC OK有源 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | UOUT< 0.9 x UN: LED闪烁 |
| 信号输出: DC OK浮点 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 2 kV (常规测试) |
| 4 kV (类型测试) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (带PE连接) |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 85 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 88 mm |
| 深度 | 88 mm |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳类型 | AluNox(AlMg1) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | EN 62368-1 |
| 标准 - 设备安全 | GS(经过安全测试) |
| 标准——防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 | EN 62368-1 |
| 标准——安全超低电压 | EN 62368-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC A) |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 60950-1 |
| UL/C-UL,隶属UL 508 | |
| UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分,A、B、C、D组 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| 订货号 | 2938811 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPP12 |
| 产品关键代码 | CMPP12 |
| GTIN | 4017918916374 |
| 单件重量(含包装) | 1,497.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,496 g |
| 原产地 | TH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |