VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
电源连接器
1608074
电源连接器, 保护等级: IP65, 位数: 5, 标识材料: 锌模铸, 接线方式: 蝶型弹簧连接, 接线容量: AWG 18- 13, 电缆出口: 直头, 颜色: 银色
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,11章24 V电源布线连接器和13章特殊布线和互连技术的应用(AIDA) |
| 类型 | MSTB |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 5 |
| 连接图表 | MSTB |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(II/2) | 630 V |
| 额定电压(III/2) | 400 V |
| 额定电压(III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| 额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
| 额定电流 | 16 A (20 °C时) |
| 16 A | |
| 额定电压 UN | 24 V |
| 额定电流IN | 16 A |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | 金属 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 密封材料 电缆密封件 | TPE |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 外壳表面材料 | 镀镍 |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | 镀镍外镀金 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 电缆外径 | 9 mm ... 13 mm |
| 单根导线的剥线长度 | 10 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≤ 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 订货号 | 1608074 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNOHA |
| 产品关键代码 | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| 单件重量(含包装) | 96.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 96 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
适配产品
-
-
AI 2,5 -10 BU - 冷压头 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - 工具 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 面板安装框架 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 面板安装框架 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 插座 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - 针式插芯 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - 保护盖 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - 电源分配器 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y型分配器 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 电源线 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - 电源连接器 1421785