CRIMPFOX ZA 3 - 工具
CRIMPFOX ZA 3
-
工具
1201882
压线钳,冷压头符合DIN 46228-1: 1992-08 及DIN 46228-4: 1990-09
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
压缩
梯形
尺寸
长度
195 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1201882
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
01
产品关键代码
BH3131
GTIN
4017918017576
单件重量(含包装)
440.5 g
单件重量(不含包装)
440.5 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助