SAC-4P-M12MST/ 0,5-PUR/M12FST - 电源线
1413210

电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: T,与 孔式 直头 M12,编码: T,电缆长度: 0.5 m,适用于最高12 A/63 V的直流

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的T编码可避免安装错误
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆