SAC-4P-15,0-PUR/M12FSS PE SH - 电源线
1421972

电源线,4-位置,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: S,电缆长度: 15 m,用于最高12 A/690 V的AC电流

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的S编码可避免安装错误
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷