CSA
认证ID: 158887| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: NL-58817| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 17.5 A | |||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus认证
认证ID: E60425KEMA-KEUR
认证ID: 71-102890| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 | |