PTRV 4-PV /BK - 电位分配端子
3270125

电位分配端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
电位分配模块,用于分配高达17.5 A的电位
借助于2.3 mm测试接口,可使用工业中常用的测试针来进行导线之间的测试