UPBV 4/ 4 NZ:1
-
插拔件
3060429
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 位数: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2- 6 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 6.2 mm |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 32 A |
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 宽度 | 24.8 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 深度 | 48.5 mm |
| 长度 | 22 mm |
| 针距 | 6.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3060429 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE1144 |
| 产品关键代码 | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| 单件重量(含包装) | 25.109 g |
| 单件重量(不含包装) | 24.881 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 6-6 - 插拔式桥接件 1008238
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBSR 2-6 - 插拔式桥接件 3033715
-
FBSR 3-6 - 插拔式桥接件 3001594
-
FBSR 4-6 - 插拔式桥接件 3001595
-
FBSR 5-6 - 插拔式桥接件 3001596
-
FBSR 10-6 - 插拔式桥接件 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短路连接器 3033812
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
UPRZ - 锁扣 3045570
-
UPR/ 2 - 锁扣 3045567
-
UPZ/ 2 - 固线夹 3045554
-
PSH 3- 6 - 屏蔽夹 3040591
-
PSH 5-10 - 屏蔽夹 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - 法兰盖板 3060432
-
PRT/2 - 锁扣 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 螺丝刀 1212587
-
LPS-6/E - 服务连接器 3270540
-
LPS-6 - 服务连接器 3270541
-
LPO 4/E - 负载触点连接器 3270519
-
LPO 4 - 负载触点连接器 3270522
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PAI-4-N GY - 测试适配器 3032871
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736