PP 2,5/15 - 插拔件
3211294

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 15, 位数: 15, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色

产品详情









优势

各个插头均可自行插接,灵活方便
直插式COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
多种选装卡接附件可供选择
提供个性化防插错编码
防触摸设计确保安全性
功能强大的防振型插接件,使用安全