UC-EMLP (27X12,5) RD - 塑料标签
0830852

塑料标签, 标签纸, 红色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 8, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm

产品详情








适配产品



优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-EMLP ... UniCard标记系列产品包括具有优良粘贴能力的不干胶设备标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识