PHT22-ETT-RD
-
急停开关
1839286
急停开关钮头,适用于22mm安装孔径,圆形,红色,钮头直径40mm, 强制锁定,旋转复位。
产品详情
| 应用说明 | 与PHT22系列的触点块一起使用时,才是UL NISD认可的紧急停止装置 |
| 产品类型 | 急停开关 |
| 操作元件类型 | 急停按钮 |
| 功能 | 强制锁定,旋转解锁 |
| 可选光源扩展 | 否 |
| 带光源 | 否 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 40 mm |
| 深度 安装 | 47.9 mm |
| 直径 安装 | 22.3 mm |
| 颜色 | 红色 |
| 前环材料 | 金属 |
| 前环颜色 | 银白色 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 保护等级 | IP66 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | ≤ 95 % ((室温25℃)无凝露) |
| 标准/规格 | IEC 60947-5-5 |
| GB 14048.14 | |
| UL 60947-5-5 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 紧固扭矩 | 1 Nm ... 1.2 Nm |
| 订货号 | 1839286 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE6122 |
| 产品关键代码 | BE6122 |
| GTIN | 4067923481862 |
| 单件重量(含包装) | 49.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 46.8 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371210 |
| ECLASS-15.0 | 27371210 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PHT22-FRAME - 适配器 1109007
-
PHT22-PT10 - 触点模块 1108991
-
PHT22-PT01 - 触点模块 1108992
-
PHT22-ARR - 适配器 1108845
-
PHT22-CES - 适配器 1109009
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - 标记槽 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 标记槽 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - 标记槽 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - 标记槽 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - 标记槽 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - 标记槽 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 标记槽 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 标记槽 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 标记槽 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - 标记槽 0828988
-
US-EMP (27X8) - 卡接标识 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - 卡接标识 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - 卡接标识 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - 卡接标识 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - 卡接标识 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - 卡接标识 0828847
-
US-EMP (27X15) - 卡接标识 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - 卡接标识 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - 卡接标识 0828849
-
US-EMP (27X18) - 卡接标识 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - 卡接标识 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - 卡接标识 0828851
-
US-EMP (27X27) - 卡接标识 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - 卡接标识 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - 卡接标识 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - 适配器 1108847
-
PML-ESS100 (D60)R YE / CN - 标识 1634385
-
PMP-ESS100 22 (D60) YE / CN - 标识 1440513
-
PMP-ESS100 22 (D90) YE / CN - 标识 1440514
-
US-PML-ESS100 (D60) YE - 标识 0803873
优势
22 mm紧急关断按钮(红色),用于安全停机
蘑菇头设计,便于快速直观的操作
采用旋转解锁(旋转复位)– 防止意外重启
坚固的工业设计,适用于机械制造和控制柜制造
专为与PHT22触点和LED模块进行模块化组合而设计