按压按钮由一个执行器、一个模块支架以及一个常开和/或常闭触点模块组成。不同型号通过以下特性区分:
- 按钮面板高度
- 执行器功能类型:瞬时和锁定
- 按钮面板的颜色
触点模块,1NC,直插式连接
指示灯,22 mm, 圆形,绿色,集成LED AC/DC 24 ... 240 V PT直插式连接
指示灯,22 mm, 圆形,红色,集成LED AC/DC 24 ... 240 V PT直插式连接
平头带灯按钮,22mm, 圆形,绿色,自复位,包括按钮头、中座、采用直插式连接技术的常开触点模块与LED模块
触点模块,1NO,直插式连接
急停按钮保护罩 用于急停按钮,防止误操作
指示灯,22 mm, 圆形,白色,集成LED AC/DC 24 V ... 240 V PT直插式连接
选择开关,22mm, 圆形,2个开关位置,V形,自锁,包括1个操作头部、中座及1个采用直插式连接技术的常开触点模块
平头带灯按钮,22mm, 圆形,蓝色,自复位,包括按钮头、中座、采用直插式连接技术的常开触点模块与LED模块
指示灯,22 mm, 圆形,黄色,集成LED AC/DC 24 ... 240 V PT直插式连接
无需使用工具,即可组合安装按钮、开关和指示灯。产品采用免工具直插式技术,助力轻松连接。产品组合种类齐全,涵盖200多种商品。
按压按钮由一个执行器、一个模块支架以及一个常开和/或常闭触点模块组成。不同型号通过以下特性区分:
带灯按钮也由一个执行器、一个模块支架以及一个常开和/或常闭触点模块组成。按钮上还配有LED模块作为光源。不同型号通过以下特性区分:
印字按钮由一个执行器、一个模块支架以及一个常开和/或常闭触点模块组成。不同型号通过以下特性区分:
根据蘑菇头按钮的连接方式,触点模块可通过按钮闭合或断开。蘑菇头按钮配有一个直径达40 mm的大型按钮面板。不同型号通过以下特性区分:
急停按钮又称“紧急关断”按钮,符合IEC/EN 60947-5-5、GB 14048.14和EN 13850标准的联锁要求。急停按钮通过按压触发,随后锁定在终点位置。由此即可确保急停按钮在手动解锁之前保持原位。各型号急停按钮通过以下特性区分:
选择开关有两个或三个开关位置的型号可供选择。根据具体型号,产品可提供按钮或锁定功能。各型号选择开关通过以下特性区分:
选择开关有两个或三个开关位置的型号可供选择。根据具体型号,产品可提供按钮或锁定功能。各型号选择开关通过以下特性区分:
为防止未经授权以及意外启动,需使用操作钥匙。按键开关有两个或三个开关位置的型号可供选择。不同型号通过以下特性区分:
指示灯配有LED和IC芯片。这一组合搭配支持连接24-240 V的交直流电源。不同型号通过以下特性区分:
蜂鸣器是一种声音信号设备,通过发出声响来提示状态或警报。
除预配置型号产品外,菲尼克斯电气还提供模块化套件。模块化型号由以下单独组件构成:
执行器和指示灯按照高标准制造,由以下元件组成:
模块支架旨在安装执行器、触点模块和LED模块,可与厚度为1至6 mm的前面板配合使用。
触点模块配有一个缓动触点,可作为常开或常闭触点使用。常开触点模块采用绿色滑块标识,而常闭触点模块则通过红色滑块标识。
常闭模块符合IEC 60947-5-1标准。
集成LED的LED模块有以下颜色可供选择:
按钮和开关的壳体由高强度阻燃材料制成。壳体具有抗振性能强、耐高温、不燃、抗形变能力强等特点。
凭借高达IP66的防护等级,壳体提供可靠保护:
壳体旨在安装一至五个按钮,并满足严苛的安全和耐用性要求。
除主要产品外,按钮、开关和指示灯产品组合还涵盖附件。产品组合包括以下附件类别: