PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR - PCB插座
1234268

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 4 mm2
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 纸箱包装

PCB插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 800 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: PC 4/..-G-THR, 针距: 6.35 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
针式连接器款式中采用增强型防触电保护,即使在未插入时也能确保最高的安全性
采用插拔式模块,可轻松更换PCB

常见问题


插座是否支持回流焊?

插座和编码条均支持回流焊。


如何将屏蔽框架连接到接地电位?

屏蔽框架通过连接器和插座连接到接地电位。中间法兰位置上的插座触点必须连接到接地电位。此时无需采取更多措施。


为何插座需采用Z形针脚?

连接器和插座设计用于高达1000 V的电压。为确保达到必要的电气间隙和爬电距离,产品需采用Z形针脚。