UL认证
认证ID: E60425-2024-07-11额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425-2024-07-11额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: SPC 4/..-STTL, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |