实用信息
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
插拔式连接器
CP-PC-N THR GY7042 - 编码元件
CP-PC-N THR GY7042
-
编码元件
1303676
编码元件, 颜色: 灰色, 产品系列: 防插错编码
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
0
针距
0 mm
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1303676
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4063151549329
单件重量(含包装)
0.28 g
单件重量(不含包装)
0.08 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
0.005千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助