ICV 2,5 HC/12-G-5,08 - PCB插座
1943632

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 12, 行数: 1, 位数: 12, 连接量: 12, 产品系列: ICV 2,5 HC/..-G, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
反向插座带多个插座触点,为设备输出或PCB/PCB连接提供防触摸保护
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下