cULus认证
认证ID: E60425-19931011| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 标准 | 300 V | 10 A | ||
| 备选1 | 150 V | 15 A | ||
VDE报告 带生产监控
认证ID: 40041286| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | |||
PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 15, 行数: 1, 位数: 15, 连接量: 15, 产品系列: CCV 2,5/..-GF-LR, 针距: 5.08 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 锁放机制, 安装方式: 锁紧 & 释放 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 标准 | 300 V | 10 A | ||
| 备选1 | 150 V | 15 A | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | |||