插拔式连接器
CR-MSTB NAT HT - 编码区域
CR-MSTB NAT HT
-
编码区域
1954362
HT编码区,在进行回流焊前,将其插入插座的卡槽内,采用米色耐高温绝缘材料
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编码元件
产品系列
防插错编码
位数
1
针距
0 mm
安装
工艺说明
过程
回流/波峰焊
潮敏级别
MSL 3
分类温度 T
c
260 °C
回流焊焊接周期
3
材料规格
颜色 (外壳)
透明
尺寸
针距
-
说明
订货信息:
包装单元(PU)是指每个编码区域。 防插错编码上有6个编码区域。
商业数据
订货号
1954362
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AAHZBC
产品关键代码
AAHZBC
GTIN
4017918897574
单件重量(含包装)
0.787 g
单件重量(不含包装)
0.58 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.011千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
排针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助