FKIC 2,5 HC/ 7-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1942646

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: FKIC 2,5 HC/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
反向连接器带多个针式插针,为设备输出或自由悬挂线对线连接提供防触摸保护
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试