QPD W3PE2,5 M25 0,25 BK B-S - 穿板式连接
1076215

穿板式连接,接线方式: 滑插连接技术 (焊接),位数: 3+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,黑色,不带QUICKON螺母,编码: 已编码,2.5 mm2,端部带冷压头,电缆长度: 0.25 m,引脚分配:1 = BN、2 = BU、PE = GNYE、3 = N.C.

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备