QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 GY
-
穿板式连接
1582574
穿板式连接,接线方式: 单线 (焊接),位数: 4+PE, M25,针式插头,1 mm2 ... 2.5 mm2,690 V,20 A,PA,灰色,带QUICKON螺母,编码: 已编码,电缆外径: 6 mm ... 10 mm 和 9 mm ... 16 mm,2.5 mm2,末端切割平整,电缆长度: 1 m