QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX
-
穿板式连接
1411391
QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm2... 2.5 mm2/带QUICKON螺母,黑色,适用于9 mm ... 16 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm2电缆线,1.0 m长,端部切平。
产品详情
适配产品
优势
创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备