VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40059408cULus Listed
认证ID: E468743额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用柔性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 |
穿板式连接, 用于连接器,接线方式: 单线,位数: 4+PE, M25,孔式插头,450 V,17.5 A,PA,黑色,编码: P,2.5 mm2,电缆长度: 0.5 m
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用柔性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
仅适用刚性导线 | 600 V | 20 A | - 14 | |
多股导线,带冷压头 | 600 V | 20 A | - 14 |