6.2 mm宽的MINI MCR-SL-IDS-I-I...输出信号隔离放大器可将0/4 - 20 mA信号从控制器发送到现场负载处(I/P转换器、控制阀、指示器),输入、输出和电源间同时3端电隔离。
HART数据协议可双向发送。
输入和输出侧可提供电隔离的0 ... 20 mA或4 ... 20 mA标准模拟信号。
电源(19.2 V DC ... 30 V DC)可通过模块的连接器或者通过DIN导轨连接器提供。
MINI MCR-SL-IDS-I-I-SP
-
输出隔离放大器
2905578
3路信号隔离放大器可将0/4 mA ... 20 mA信号从控制器传输到具有同时3路电隔离的现场负载处,采用回拉式弹簧连接。备用部件:2905577 MINI MCR-SL-IDS-I-I。
产品详情
产品类型 | 馈电隔离器 |
产品系列 | MINI Analog |
通道数目 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
电气隔离 | 3端隔离 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
截止频率(3dB) | > 175 Hz |
测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
保护电路 | 瞬态保护 |
信号传输行为 | In = Out |
阶跃响应(10-90%) | < 2 ms |
最大温度系数 | < 0.01 %/K |
温度系数,典型值 | < 0.01 %/K |
最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的) |
电气隔离 输入/输出/电源 | |
额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
绝缘 | 基础隔离符合IEC/EN 61010 |
电源 | |
额定供电电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
功耗 | < 600 mW (24 V DC) |
信号 | |
输入数目 | 1 |
电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
最大电流输入信号 | 20 mA |
输入电压限制 | < 2 V (20 mA) |
输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
信号: 电流 | |
输出数目 | 1 |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 800 Ω (当20 mA时) |
波动 | < 20 mVrms |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
数据通信(旁路) | |
HART功能 | 是 |
截止频率(3dB) | 2.5 Hz |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 93.1 mm |
深度 | 102.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
外壳材料 | PBT |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
GL | |
标识 | 应用于 |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
测量范围最终值的典型偏差 | 3 % |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
测量范围最终值的典型偏差 | 3 % |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
测量范围最终值的典型偏差 | 3 % |
电气隔离 | 3端隔离 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。 可以卡接到符合EN60715标准的35 mmDIN导轨上。 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2905578 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1132 |
产品关键代码 | DK1132 |
GTIN | 4046356966283 |
单件重量(含包装) | 80.5 g |
单件重量(不含包装) | 80.5 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |