MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
-
输出隔离放大器
2924223
输出隔离放大器,HART。隔离并发送0/4 - 20 mA信号至负载(I/P转换器、调节阀、显示器)。断路检测,SIL 2符合IEC 61508,插拔式接口。备用部件:2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP。
产品详情
| 产品类型 | 输出隔离放大器 |
| 应用 | 模拟 OUT |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | < 140 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 典型传输误差 | < 0.05 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
| 最大电流耗量 | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 输入阻抗 | > 100 kΩ (如果出现线路故障) |
| 电压降 | 5.4 V (20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22.5 mA) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326-1 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | C,EMC1 |
| 证书 | GL 86 644-10HH |
| GL | |
| 标识 | C,EMC1 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2924223 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1112 |
| 产品关键代码 | DK1112 |
| GTIN | 4046356449533 |
| 单件重量(含包装) | 171.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 128.9 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
优势
通过DIN导轨连接器供电
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
线路故障检测(LFD)
输出:0/4 mA ... 20 mA
输入:0/4 mA ... 20 mA
插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
3路电隔离
数字式HART通信信号的双向传输