MACX MCR-SL-IDSI-I - 输出隔离放大器
2865971

输出隔离放大器,HART。隔离并发送0/4 - 20 mA信号至负载(I/P转换器、调节阀、显示器)。断路检测,SIL 2符合IEC 61508,螺钉连接方式。备用部件:2908063 MACX MCR-IDS-I-I。

产品详情








适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
线路故障检测(LFD)
3路电隔离
插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
数字式HART通信信号的双向传输
输入:0/4 mA ... 20 mA
输出:0/4 mA ... 20 mA