安装材料
NS 35/ 7,5 PERF 955MM - DIN导轨 有孔
NS 35/ 7,5 PERF 955MM
-
DIN导轨 有孔
1207653
DIN导轨 有孔,符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,标准配置,颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨(顶帽式导轨)
尺寸
尺寸图
宽度
35 mm
孔宽度
15 mm
孔高度
6.2 mm
深度
7.5 mm
长度
955 mm
孔距
25 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
涂层
镀锌,厚氧化层
标准和规范
连接符合标准
IEC / EN
测试
符合EN 60715标准
电气测试
短时耐受电流
等效E-Cu接线容量
16 mm²
短期电流电阻(1s)
1.92 kA
商业数据
订货号
1207653
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7244
产品关键代码
BE7244
GTIN
4017918932633
单件重量(含包装)
305 g
单件重量(不含包装)
305 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400602
ECLASS-15.0
27400602
ETIM
ETIM 10.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.775千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
NS 35/ 7,5 CAP
-
终端固定件
1206560
RAILFIX 35/7,5
-
安装适配器
1233147
RAILFIX 35/15
-
安装适配器
1383151
BG/F
-
扁形支架
1201060
BG/S
-
弯角固定件
1201086
BG/SH
-
弯角固定件
1201099
BG/F 1
-
扁形支架
1201112
BG/SHA
-
弯角固定件
1201594
BG/SA
-
弯角固定件
1201604
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助