安装材料
BG/F 1 - 扁形支架
BG/F 1
-
扁形支架
1201112
平面支架,高15 mm,用于将DIN导轨固定在安装表面上方,固定孔直径6.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨(顶帽式导轨)
尺寸
宽度
20 mm
高度
37 mm
深度
15 mm
长度
37 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢
涂层
镀锌,厚氧化层
商业数据
订货号
1201112
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7112
产品关键代码
BE7112
GTIN
4017918017231
单件重量(含包装)
25 g
单件重量(不含包装)
24.85 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.031千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
BG/F支架可用来在离安装表面一段距离处固定DIN导轨
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助