FL ISOLATOR 100-M12 RMS - 网络隔离器
2904671

无源网络隔离器,预装用于安装到DIN导轨上的适配器。用于以太网网络中的电气隔离。用于保护最大4 kV的电位差。传输速度高达100 Mbps。M12孔式(D型编码)。

产品详情








优势

扩展温度范围为-40° ... +75°C
轻松安装
铁路应用认证(运输工具)符合EN 50155和EN 50121
无需电源
绝缘强度高达 4 kV
由于采用带镀层的PCB,因此可抵御极端环境的影响,尤其是恶劣的工业环境