NBC-MSD/ 5,5-93K/MSD SCO
-
网络电缆
1424756
网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,电缆长度: 5.5 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | Sercos |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
总线系统 | Sercos III |
信号类型/分类 | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67 |
位数 | 4 |
锁定类型 | SPEEDCON |
手柄颜色 | 黑色 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PA (插芯) | |
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
保护等级 | IP67 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 4 |
锁定类型 | SPEEDCON |
电缆长度 | 5.5 m |
Sercos III [93K] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 68 kg/km |
UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | Sercos III [93K] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.55 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 红色RAL 3020 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
总绞线 | 星绞四线组 |
最大导线电阻 | ≤ 120 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 0.5 GΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz时) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP65/IP67 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (M12插头式连接器) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1424756 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJO |
产品关键代码 | AF1CJO |
GTIN | 4055626379159 |
单件重量(含包装) | 393.3 g |
单件重量(不含包装) | 393.3 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |