NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
网络电缆
1412177
网络电缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D / IP65,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),用于铁路应用
产品详情
| 概述 | 固定电缆长度的其他产品请见附件部分 |
| 应用 | 铁路应用场合 |
| 传感器类型 | PROFINET |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | PROFINET |
| Ethernet | |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| PA 6.6 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 标准/规程 | PA 6.6: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP65 |
| 位数 | 4 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| PA 6.6 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 标准/规程 | PA 6.6: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] | |
| 电缆重量 | 81 g/m |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 [936] |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5增强版 936 | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号速度 | 66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.95 mm |
| 电缆外径 | 7.25 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 镀银铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE-X |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.80 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔带塑料涂层,镀锡铜质屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 100 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
| ≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 44 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 73 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 67 dB (10 MHz) | |
| 60 dB (31.5 МHz) | |
| 56 dB (62.5 МHz) | |
| 53 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 35 dB (4 МHz) |
| 35 dB (10 MHz) | |
| 35 dB (31.5 МHz) | |
| 33 dB (62.5 МHz) | |
| 33 dB (100 MHz) | |
| 远程串扰衰减(FEXT) | 35 dB (4 МHz) |
| 35 dB (10 MHz) | |
| 35 dB (31.5 МHz) | |
| 33 dB (62.5 МHz) | |
| 33 dB (100 MHz) | |
| 波衰减 | 2 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.5 dB (10 MHz) | |
| 10.5 dB (31.5 МHz) | |
| 14 dB (62.5 МHz) | |
| 18 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
| 烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
| NF F16-101 (C/F0级) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] | |
| 电缆重量 | 70 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 937 | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号速度 | 75 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 镀银铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔带塑料涂层,镀锡铜质屏蔽网 |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
| ≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC |
| 测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 70 dB (4 МHz) | |
| 65 dB (10 MHz) | |
| 57 dB (31.5 МHz) | |
| 52 dB (62.5 МHz) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 25 dB (4 МHz) |
| 30 dB (10 MHz) | |
| 30 dB (31.5 МHz) | |
| 30 dB (62.5 МHz) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 远程串扰衰减(FEXT) | 25 dB (4 МHz) |
| 30 dB (10 MHz) | |
| 30 dB (31.5 МHz) | |
| 30 dB (62.5 МHz) | |
| 28 dB (100 MHz) | |
| 波衰减 | 2 dB (1 MHz) |
| 4.4 dB (4 МHz) | |
| 7.4 dB (10 MHz) | |
| 14 dB (31.5 МHz) | |
| 20 dB (62.5 МHz) | |
| 26 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
| 烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| 烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
| GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
| NF F16-101 (C/F0级) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] | |
| 电缆重量 | 71 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans®轨道交通应用CAT5 939 | |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.75 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.4 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
| 厚度,外部护套 | 1.00 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 带铝涂层的聚酯薄膜,镀锡铜质屏蔽网 |
| 最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | < 13.00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8.00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| 电缆容量 | 44 nF/km (线芯-线芯) |
| 电缆阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (f = 0.5 MHz ... 3 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 125 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V AC (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V AC (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 6 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 33 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 60 N (短期) |
| ≤ 15 N (永久) | |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 76 dB (1 MHz) |
| 71 dB (4 МHz) | |
| 64 dB (10 MHz) | |
| 60 dB (16 MHz) | |
| 56 dB (31.25 МHz) | |
| 52 dB (62.5 МHz) | |
| 48 dB (100 MHz) | |
| 45 dB (155 MHz) | |
| 42 dB (200 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz) |
| 68 dB (4 МHz) | |
| 61 dB (10 MHz) | |
| 57 dB (16 MHz) | |
| 53 dB (31.25 МHz) | |
| 49 dB (62.5 МHz) | |
| 45 dB (100 MHz) | |
| 42 dB (155 MHz) | |
| 39 dB (200 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 25 dB (1 MHz) |
| 25 dB (4 МHz) | |
| 28 dB (10 MHz) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 МHz) | |
| 26 dB (62.5 МHz) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 远程串扰衰减(FEXT) | 25 dB (1 MHz) |
| 25 dB (4 МHz) | |
| 28 dB (10 MHz) | |
| 28 dB (16 MHz) | |
| 27 dB (31.25 МHz) | |
| 26 dB (62.5 МHz) | |
| 25 dB (100 MHz) | |
| 25 dB (155 MHz) | |
| 23 dB (200 MHz) | |
| 波衰减 | 1.5 dB (1 MHz) |
| 3.3 dB (4 МHz) | |
| 5.3 dB (10 MHz) | |
| 6.9 dB (16 MHz) | |
| 9.9 dB (31.25 МHz) | |
| 14.5 dB (62.5 МHz) | |
| 18.8 dB (100 MHz) | |
| 23.6 dB (155 MHz) | |
| 27.3 dB (200 MHz) | |
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
| 符合EN 60684-2 | |
| 阻燃 | 符合EN 60332-1-2 |
| 符合EN 50266-2-5 | |
| 符合ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟雾浓度 | EN 61034-2 |
| 阻油性 | 根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 902 |
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (内部电缆Ia、Ib、II/外部电缆Ia、Ib、II) |
| DIN 5510-2 (防火等级1、2、3、4) | |
| EN 45545-2 (风险层 HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (分类C/F1) | |
| NF F16-101 (内部电缆A1、A2、B/外部电缆A1、A2、B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (级 A) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料 (根据EN 60684-2,100 °C时72小时,IRM 903) |
| 耐臭氧 (根据EN 50306-4,40 °C时72小时,方法B,体积密度200 x 10-6) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 160 °C (短路) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155 |
| 订货号 | 1412177 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CJN |
| 产品关键代码 | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) |
适配产品
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - 网络电缆 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - 网络电缆 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
KMK HP (25X6) - 电缆标记条支架 0830720
-
KMK HP (29X8) - 电缆标记条支架 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - 电缆标识 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - 电缆标识 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - 电缆标识 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 导线标识 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 导线标识 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 导线标识 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 导线标识 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - 电缆标识 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - 电缆标识 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - 电缆标识 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - 电缆标识 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - 电缆标识 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - 电缆标识 0831511
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽