EAC
认证ID: KZ7500651131219505cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 65 A | 16 - 6 | ||
使用组 C | ||||
300 V | 65 A | 16 - 6 |
多导线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 3, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 蓝色
概述 | |
注意事项 | 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。 |
产品类型 | 多导线端子 |
连接量 | 3 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0 W |
每层的连接数量 | 3 |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.4 ... 1.5 Nm |
剥线长度 | 11 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
横截面 AWG | 14 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 6 mm² |
标称电流 | 57 A |
最大负载电流 | 57 A (10 mm²时) |
额定电压 | 800 V |
宽度 | 10.2 mm |
端板宽度 | 1.8 mm |
高度 | 56.5 mm |
NS 32深度 | 64 mm |
NS 35/7,5深度 | 59 mm |
NS 35/15深度 | 66.5 mm |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 9.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 32/NS 35 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
订货号 | 3000958 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BEK212 |
产品关键代码 | BEK212 |
GTIN | 4046356763332 |
单件重量(含包装) | 25.53 g |
单件重量(不含包装) | 25.53 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |