EEM-MB371 - 测量设备
2907955

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

多功能能量测量设备,不带显示器,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

使用直观的安装向导,只需三步即可完成电能监测
可直接连接传统罗氏线圈,减少接线和配置工作量
智能Web服务器和显示器功能可实现轻松调试与维护
针对性停用关键配置功能和接口以保护数据
通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,快速集成到控制和管理系统中