EEM-XM355 - 测量设备
1674509

接线方式 螺钉连接

三相能量测量设备,具备电流互感器测量1 A/5 A AC,Modbus/RTU接口,2个脉冲输出,4种费率(通过Modbus),工作温度最高+70°C,已通过测量仪器指令 (MID) 认证

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

-40 C到+70 C全温度范围内直流电测量可达100 A AC
符合EN 50470-3标准的C精度等级要求,以及IEC 62053-21标准的0.5精度等级要求
采用背光LCD显示屏,实现便捷直观的操作和读数
配备Modbus/RTU或Modbus/TCP接口,简化总线和网络连接
基于EMpro多功能电能监测设备的Modbus寄存器