FTRV 8 /WHRD-COL
-
配线块
3001887
配线块, 无操作杆, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 8 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 位数 | 2 |
| 连接量 | 32 |
| 行数 | 8 |
| 电位 | 8 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 4 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 1,2,3,4,5,6,7与8层 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 8 A |
| 最大负载电流 | 8 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 250 V |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 1,2,3,4,5,6,7与8层 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 宽度 | 8.3 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3001887 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE6211 |
| 产品关键代码 | BE6211 |
| GTIN | 4055626038452 |
| 单件重量(含包装) | 36.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 36.6 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CDC-PTRV - 固定夹 3270167
-
PT-IL - 安装材料 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
ST-BW 0 - 助动工具 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 0803479
-
ZB 8,3 CUS - 快速标记条 8191573
-
D-PTRV 8 WH - 端板 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - 端板 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 端板 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - 端板 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 端板 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - 端板 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 端板 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - 端板 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 端板 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - 端板 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 端板 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - 端板 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 端板 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - 端板 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - 端板 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - 端板 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - 端板 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - 端板 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - 端板 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - 端板 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
优势
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
可单独分配电缆和接线点的颜色,以确保无错安全运行
可根据VDE 0812、VDE 0815、DIN 47100或不受限制地进行颜色配置。
借助于2.3 mm测试接口,可使用工业中常用的测试针来进行导线之间的测试